Másc. branca RAL 9010 em banda 12M P012

EAN
4010330611926
Quantidade
10 PCEs
Grupo
03
3,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    218 mm
  • Altura produto instalado
    7 mm
  • Largura produto instalado
    54 mm
  • Largura das unidades de divisão
    12
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA