The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Caixas e armá­rios de distri­buição
  • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
  • Caixas estan­ques vector
  • VZ097
  • Caixas estan­ques vector

Porta transp. p/vector VE218 VZ097

EAN
3250616660977
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
23,62 €
/ Uni. *
23,62 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Porta transp. p/vector VE218

VZ097

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Fecha­dura 1 produtos disponíveis

Produtos relacionados

  • 2 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Fecha­dura
  • VZ311

    Fechadura c/chave p/alfa e vector

    23,57 €  / Uni.*

  • VE218F

    vector estanque IP55 2 filas 36M

    112,73 €  / Uni.*
  • VE218SN

    vector estanque IP65 2 filas 36M

    105,83 €  / Uni.*

Características técnicas

Dimen­sões
  • Altura
    298 mm
  • Largura
    388 mm
  • Profun­di­dade
    17 mm
Tampa, porta
  • A porta/­tampa é trans­pa­rente
    Sim
  • Número de portas de armário
    1
  • Número de bloqueios
    0
Mate­riais
  • Cor
    Cinzento pedra
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Arqui­te­tura
  • Portas
    Aber­tura para a esquerda
Segu­rança
  • Classe de proteção
    Classe de isola­mento II
  • Índice de proteção IP
    IP65
  • Recebe fecha­dura
    Fecha­dura em opção
Equi­pa­mento
  • Número de secções
    1
  • Número de filas
    2
Cone­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem de encaixe
Insta­la­ção, montagem
  • Adequado para utili­zação no exte­rior
    Sim

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim
Livre de halógenio Sim

Certificações e documentos

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VZ097
PDF
Hager RoHS report VZ097
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem VZ097 | Hager Portugal

    Descarregar imagem VZ097

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ097 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto VZ097

    Porta transp. p/vector VE218

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-11-14

    PDF
    257,02 kB
    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-12-19

    PDF
    258,36 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    VZ747 - Calha acabamento p/vector 12M
    VZ747
    Calha acabamento p/vector 12M
    Preço
    16,34 €
    / Uni. *
    16,34 €
    / Uni. *
  • 2
    VE112F - vector estanque IP55 1 fila 12M
    VE112F
    vector estanque IP55 1 fila 12M
    Preço
    59,31 €
    / Uni. *
    59,31 €
    / Uni. *
  • 3
    VE110F - vector estanque IP55 1 fila 8/10M
    VE110F
    vector estanque IP55 1 fila 8/10M
    Preço
    41,49 €
    / Uni. *
    41,49 €
    / Uni. *
  • 4
    VZ011 - Jogo 4 patas fix. mural p/vector
    VZ011
    Jogo 4 patas fix. mural p/vector
    Preço
    10,58 €
    / Uni. *
    10,58 €
    / Uni. *
  • 5
    VE318F - vector estanque IP55 3 filas 54M
    VE318F
    vector estanque IP55 3 filas 54M
    Preço
    154,98 €
    / Uni. *
    154,98 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A