The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas gamma
    • GP111T
    EAN
    3250612961221
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas gamma

    Porta transparente para platina gamma GP111T

    Preço
    23,83 €
    / Uni. *
    23,83 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta transparente para platina gamma

    GP111T

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      250 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      86 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Tipo de porta do armário
      Porta para parar
    • Número de bloqueios
      1
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Arqui­te­tura
    • Portas
      Aber­tura para a esquerda, Aber­tura para a direita
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP00
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção
    Equi­pa­mento
    • Número de chaves
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GP111T
    PDF
    Relatório de RoHS GP111T
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GP111T | Hager Portugal

      Descarregar imagem GP111T

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GP111T | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GP111T

      Porta transparente para platina gamma

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montageanleitung 6GP00500 in Frankreich 6G5028C | Hager Portugal

      Montageanleitung 6GP00500 in Frankreich 6G5028C

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      465,45 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GA055N - Platina gamma 55mm para DCP
      GA055N
      Platina gamma 55mm para DCP
      Preço
      32,34 €
      / Uni. *
      32,34 €
      / Uni. *
    • 2
      GZ30A - Suporte barramento ligação rápida para gamma 13M
      GZ30A
      Suporte barramento ligação rápida para gamma 13M
      Preço
      7,92 €
      / Uni. *
      7,92 €
      / Uni. *
    • 3
      GP111P - Porta opaca para platina gamma
      GP111P
      Porta opaca para platina gamma
      Preço
      23,45 €
      / Uni. *
      23,45 €
      / Uni. *
    • 4
      GP113T - Porta transparente para GD113
      GP113T
      Porta transparente para GD113
      Preço
      15,75 €
      / Uni. *
      15,75 €
      / Uni. *
    • 5
      GP118P - Porta branca em plástico para invólucro gamma GD118S
      GP118P
      Porta opaca para GD118
      Preço
      14,26 €
      / Uni. *
      14,26 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A