The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas gamma
    • GP111P
    Porta opaca para platina gamma GP111P. Uma aposta no trabalho bem feito com as soluções gamma, para instalação em superfície. Permitem associação vertical ou horizontal, instalação directa na calha gamma, ou encastrada em paredes ocas.
    EAN
    3250612961214
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas gamma

    Porta opaca para platina gamma GP111P

    Preço
    23,45 €
    / Uni. *
    23,45 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta opaca para platina gamma

    GP111P

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Bolsa para docu­mentos 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Bolsa para docu­mentos
    • GZ06A

      Jogo 10 bolsas A5 autocolante para gamma

      39,92 €  / Uni.*

    • GA055N

      Platina gamma 55mm para DCP

      32,34 €  / Uni.*
    • GD113B

      gamma superfície 1 fila 13M

      24,89 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      250 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      86 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta para parar
    • Número de bloqueios
      1
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Cor do produto
      Branco
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Arqui­te­tura
    • Portas
      Aber­tura para a esquerda, Aber­tura para a direita
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP00
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção
    Equi­pa­mento
    • Número de chaves
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration GP111P
    PDF
    Relatório de RoHS GP111P
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GP111P | Hager Portugal

      Descarregar imagem GP111P

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GP111P | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GP111P

      Porta opaca p/platina gamma

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montageanleitung 6GP00500 in Frankreich 6G5028C | Hager Portugal

      Montageanleitung 6GP00500 in Frankreich 6G5028C

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      465,45 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GP413T - Porta transparente para GD413
      GP413T
      Porta transparente para GD413
      Preço
      35,82 €
      / Uni. *
      35,82 €
      / Uni. *
    • 2
      GP218P - Porta branca em plástico para invólucro gamma GD218S
      GP218P
      Porta opaca para GD218
      Preço
      19,65 €
      / Uni. *
      19,65 €
      / Uni. *
    • 3
      GP218T - Porta transparente para GD218
      GP218T
      Porta transparente para GD218
      Preço
      23,26 €
      / Uni. *
      23,26 €
      / Uni. *
    • 4
      GP213T - Porta transparente para GD213
      GP213T
      Porta transparente para GD213
      Preço
      21,68 €
      / Uni. *
      21,68 €
      / Uni. *
    • 5
      GP318P - Porta branca em plástico para invólucro gamma GD318S
      GP318P
      Porta opaca para GD318
      Preço
      26,39 €
      / Uni. *
      26,39 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A