The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas gamma
    • GA055N
    EAN
    3250618100846
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas gamma

    Platina gamma 55mm para DCP GA055N

    Preço
    32,34 €
    / Uni. *
    32,34 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Platina gamma 55mm para DCP

    GA055N

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Porta/­painel de comando 2 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis
    • Bolsa para docu­mentos 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Porta/­painel de comando
    • Fecha­dura
    • Bolsa para docu­mentos
    • GP111T

      Porta transparente para platina gamma

      23,83 €  / Uni.*
    • GP111P

      Porta opaca para platina gamma

      23,45 €  / Uni.*
    • GZ35A

      Fechadura com chave para gamma

      13,46 €  / Uni.*
    • GZ06A

      Jogo 10 bolsas A5 autocolante para gamma

      39,92 €  / Uni.*

    • GD113B

      gamma superfície 1 fila 13M

      24,89 €  / Uni.*
    • GD118B

      gamma superfície 1 fila 18M

      39,99 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      250 mm
    • Largura
      250 mm
    • Profun­di­dade
      55 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration GA055N
    PDF
    Relatório de RoHS GA055N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GA055N | Hager Portugal

      Descarregar imagem GA055N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GA055N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GA055N

      Platina gamma 55mm para DCP

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções fr-FR, pt-PT 2019-08-20 | Hager Portugal

      Manual de instruções fr-FR, pt-PT 2019-08-20

      PDF
      1,09 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2025-06-25

      PDF
      165,29 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GP313P - Porta branca em plástico para invólucro gamma GD313S
      GP313P
      Porta opaca para GD313
      Preço
      24,60 €
      / Uni. *
      24,60 €
      / Uni. *
    • 2
      GP218T - Porta transparente para GD218
      GP218T
      Porta transparente para GD218
      Preço
      23,26 €
      / Uni. *
      23,26 €
      / Uni. *
    • 3
      GP213T - Porta transparente para GD213
      GP213T
      Porta transparente para GD213
      Preço
      21,68 €
      / Uni. *
      21,68 €
      / Uni. *
    • 4
      GP413T - Porta transparente para GD413
      GP413T
      Porta transparente para GD413
      Preço
      35,82 €
      / Uni. *
      35,82 €
      / Uni. *
    • 5
      P032F - Máscara branca RAL 9010 1M
      P032F
      Máscara branca RAL 9010 1M
      Preço
      1,30 €
      / Uni. *
      1,30 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A