Barram. de neutro 2x16+2x0 mini gamma GZ04N
EAN
3250613060817
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
3,45 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Ligador para bloco de terminais 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal63 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 400 V
Materiais
-
CorCinzento-claro
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-12-14
PDF235,85 kBDeclaração de conformidade en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kBDeclaração de conformidade en-GB 2024-05-02
PDF190,13 kB
Mais transferências