Porta em plástico branco GP104P para a caixa minigamma GD104N. Como acessório, pode-se escolher porta transparente ou branca. As portas podem ser equipadas com a fechadura Hager VZ313.
EAN
3250612960217
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Porta branca em plástico para invólucro minigamma GD104N GP104P
Preço
6,10 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta para parar
-
Número de bloqueios1
Materiais
-
Código RAL9010
-
CorBranco
-
Cor do produtoBranco
-
TratamentoSem tratamento
Segurança
-
Recebe fechaduraFechadura com canhão metálico
Equipamento
-
Número de chaves1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto GP104P
Porta opaca para GD104B
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF658,88 kB
Mais transferências