![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Suporte p/barramentos p/GD104B GZ104S
EAN
3250613060855
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
1,38 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Largura produto instalado60 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Materialmatéria plástica
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórios de montagemOutro
Equipamento
-
Quantidade de calhas1
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF174 KBDeclaration
PDF166 KBDeclaration
PDF119 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências