Porta transparente p/GD108N GP108T
EAN
3250612960286
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
8,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Fechadura 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tampa, porta
-
A porta/tampa é transparenteSim
-
Tipo de porta do armárioPorta para parar
-
Número de bloqueios1
Materiais
-
CorCreme
-
MaterialPlástico
-
TratamentoSem tratamento
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP00
-
Recebe fechaduraFechadura com canhão metálico
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Mais transferências