The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas mini gamma
    • GP106P
    Porta em plástico branco GP106P para a caixa minigamma GD106N. Como acessório, pode-se escolher porta transparente ou branca. As portas podem ser equipadas com a fechadura Hager VZ313.
    EAN
    3250612960224
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas mini gamma

    Porta branca em plástico para invólucro minigamma GD106N GP106P

    Preço
    7,16 €
    / Uni. *
    7,16 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta branca em plástico para invólucro minigamma GD106N

    GP106P

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fecha­dura
    • VZ313

      Fechadura com chave para mini gamma

      19,56 €  / Uni.*

    • GD106N

      mini gamma superfície 1 fila 6M

      10,46 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      120 mm
    • Largura
      133 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Número de portas de armário
      1
    • Tipo de porta do armário
      Porta para parar
    • Número de bloqueios
      1
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Cor do produto
      Branco
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Segu­rança
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura com canhão metá­lico
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      6
    • Quan­ti­dade de filas
      1
    • Número de chaves
      1
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem à super­fície
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      6
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration GP106P
    PDF
    Relatório de RoHS GP106P
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GP106P | Hager Portugal

      Descarregar imagem GP106P

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GP106P | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GP106P

      Porta opaca para GD106N

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GZ110S - Suporte para barramentos para GD110N
      GZ110S
      Suporte para barramentos para GD110N
      Preço
      2,36 €
      / Uni. *
      2,36 €
      / Uni. *
    • 2
      GD102B - mini gamma superfície 1 fila 2 Módulos
      GD102B
      mini gamma superfície 1 fila 2M
      Preço
      5,88 €
      / Uni. *
      5,88 €
      / Uni. *
    • 3
      GD110N - Caixa gamma (Mini-caixa de distribuição), 10 PLE, 1xPE, 1xN, IP30
      GD110N
      mini gamma superfície 1 fila 10M
      Preço
      16,11 €
      / Uni. *
      16,11 €
      / Uni. *
    • 4
      GP104P - Porta branca em plástico para invólucro minigamma GD104N
      GP104P
      Porta opaca para GD104B
      Preço
      6,10 €
      / Uni. *
      6,10 €
      / Uni. *
    • 5
      GZ106S - Suporte para barramentos para GD106N
      GZ106S
      Suporte para barramentos para GD106N
      Preço
      1,65 €
      / Uni. *
      1,65 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A