The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas mini gamma
    • GP110T
    EAN
    3250612960293
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas mini gamma

    Porta transparente para GD110N GP110T

    Preço
    10,49 €
    / Uni. *
    10,49 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta transparente para GD110N

    GP110T

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fecha­dura
    • VZ313

      Fechadura com chave para mini gamma

      19,56 €  / Uni.*

    • GD110N

      mini gamma superfície 1 fila 10M

      16,11 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Tipo de porta do armário
      Porta para parar
    • Número de bloqueios
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Cor do produto
      Branco
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP00
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura com canhão metá­lico
    Equi­pa­mento
    • Número de chaves
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GP110T
    PDF
    Relatório de RoHS GP110T
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GP110T | Hager Portugal

      Descarregar imagem GP110T

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GP110T | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GP110T

      Porta transparente para GD110N

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GD110N - Caixa gamma (Mini-caixa de distribuição), 10 PLE, 1xPE, 1xN, IP30
      GD110N
      mini gamma superfície 1 fila 10M
      Preço
      16,11 €
      / Uni. *
      16,11 €
      / Uni. *
    • 2
      GP108P - Porta branca em plástico para invólucro minigamma GD108N
      GP108P
      Porta opaca para GD108N
      Preço
      8,19 €
      / Uni. *
      8,19 €
      / Uni. *
    • 3
      GD108N - Caixa gamma (Mini-caixa de distribuição), 8 PLE, 1xPE, 1xN, IP30
      GD108N
      mini gamma superfície 1 fila 8M
      Preço
      13,28 €
      / Uni. *
      13,28 €
      / Uni. *
    • 4
      GP110P - Porta branca em plástico para invólucro minigamma GD110N
      GP110P
      Porta opaca para GD110N
      Preço
      9,18 €
      / Uni. *
      9,18 €
      / Uni. *
    • 5
      GZ104S - Suporte para barramentos para GD104B
      GZ104S
      Suporte para barramentos para GD104B
      Preço
      1,43 €
      / Uni. *
      1,43 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A