Barramento de neutro 3x16+4x10 mini gamma GZ07N
Preço
4,29 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Ligador para bloco de terminais 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
7 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN63 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 400 V
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto GZ07N
Barramento de neutro 3x16+4x10 mini gamma
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-12-14
PDF235,85 kB
Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Declaração de conformidade en-GB 2024-05-02
PDF281,80 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22
PDF658,88 kB
Mais transferências