Caixas e armários de distribuição
Caixas de distribuição residencial até 63A
Uma ampla oferta de soluções permitindo responder ao conjunto das suas necessidades de uso residencial até 63A.
Caixas e armários de distribuição até 160A
Soluções modernas indicadas para uso em edifícios de habitação, locais de uso profissional e instalações terciárias.
Armários de distribuição secundária até 800A
A Hager propõe-lhe uma ampla oferta de soluções de armários até 800A, quer seja para uma utilização residencial, terciária ou industrial, aqui encontra sempre a solução necessária.
Armário de distribuição principal até 4000A
O quadro evo eleva todo o sistema de distribuição eléctrica ao próximo nível.
Com mais opções, possibilidades técnicas e maior facilidade no planeamento, construção e instalação, o quadro evo abre novas perspectivas para projetos de maiores dimensões e complexidade elevada.
Armários de passeio
Independentemente da aplicação ou dos requisitos, os sistemas de distribuição de exterior Hager estão disponíveis em vários designs, pelo que cobrem todas as necessidades.
Ligação
Quer se trate de terminais de ligação rápida ou terminais de parafuso, a tecnologia da Hager caracteriza-se por uma qualidade superior, é fácil de instalar e todos os componentes encaixam na perfeição, o que significa que as instalações funcionam de forma fiável a longo prazo.