Aparelhagem Mural
Do clássico ao moderno: A Berker oferece diversos designs com muitas séries que oferecem uma seleção de diferentes cores e materiais. Assim, cada linha arquitetónica pode ser aperfeiçoada até ao mais ínfimo pormenor.
lumina soul
lumina soul padrão de a alta qualidade. Com um design elegante e intemporal adaptado a qualquer ambiente e estilo de vida atual.
lumina intense
Criámos a série lumina intense a pensar em si.
Com uma escolha de branco brilhante, prata mate ou preto mate, nunca foi tão fácil escolher
um acabamento perfeito para qualquer ocasião.
Berker S.1
A série S.1 da Hager significa padrão. Esta série exprime simplicidade, funcionalidade e intemporalidade.
Berker B.3
A série B.3 da Hager é constituída por quadros em alumínio disponíveis em muitas cores diferentes.
Berker B.7
Os quadros com dimensões maiores e diferentes tipos de material conferem à sua instalação um aspeto distinto.
Berker Q.1
Série Q.1 Hager: uma vez tocada, nunca mais esquecida. Nota-se a diferença ao primeiro toque. Graças ao acabamento especial da sua superfície, tem um toque aveludado.
Berker Q.3
Robusta, não há outra palavra que descreva melhor a série Q.3 Hager. Material delicado e suave mas, ao mesmo tempo, muito durável e resistente a riscos.
Berker Q.7
Aparelhagem mural que flutua na parede? É possível com os quadros Q.7, em que uma base transparente é combinada com materiais plásticos ou reais.
Berker K.1
Menos é mais - A aparelhagem berker K.1 aperfeiçoou a arte do minimalismo. E isso torna-a na escolha acertada para todos os interiores clássicos e intemporais.
Berker K.5
Contornos claros. Design consistente. E uma superfície em aço inoxidável robusto: berker K.5 possui um design de grande qualidade que, mesmo com o passar dos anos, continua perfeitamente atual.
Berker R.1
Agradável à primeira vista: A R.1 combina peças centrais redondas com o contorno suave do quadro com cantos arredondados. Isto confere-lhe um aspeto clássico, mas contemporâneo.
Berker R.3
Quadro quadrado, centros redondos - a R.3 privilegia os contrastes. Os quadros com arestas vivas conferem-lhe um aspeto verdadeiramente distinto.
Berker R.8
Com o seu quadro eleganteem vidro de 3 mm de espessura, a R.8 é uma das gamas de aparelhagem mais finas do mercado.
Berker série R.classic
Plástico? Vidro? Alumínio? Aço inoxidável? Ou melhor, sem qualquer quadro? Isto é possível com a série R.classic
Berker série Glas
O design clássico e a transparência do vidro ajudá-lo-ão a criar um interior verdadeiramente único, intemporal e elegante.
Berker TS
Opostos harmoniosamente combinados: O design do botão de pressão Berker TS é simples, mas, ao mesmo tempo, extravagante.
Berker Integro
Grande tecnologia num espaço pequeno: O Berker Integro é a solução perfeita para todas as situações em que os interruptores e as tomadas convencionais são demasiado grandes.
Sistemas de ligação
Para aplicações especiais: soluções de instalação especiais, tomadas CEE e produtos para a ligação à terra de aparelhos médicos, também fazem parte da gama de aparelhagem Berker.
berker integro e encastrada IP44
De montagem encastrada a gama de encastrar IP44 e berker integro oferecem muitas funções para utilização no exterior, com quadros em várias cores e juntas de estanqueidade.
cubyko
Resistente a todas as estações do ano, a cubyko é a gama de aparelhagem estanque e destaca-se, também, pelo seu design adaptado a todos os ambientes.