The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas mini gamma
    • GD102B
    mini gamma superfície 1 fila 2 Módulos GD102B. Pequenas caixas multifunções para instalação em superfície com capacidade até 10M. Ideal para renovações ou pequenas ampliações. Calha DIN moldada no fundo, espaço interno e zonas dedicadas para a entrada de condutores.
    EAN
    3250612843107
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    02
    • Caixas mini gamma

    mini gamma superfície 1 fila 2 Módulos GD102B

    Preço
    5,52 €
    / Uni. *
    5,52 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    mini gamma superfície 1 fila 2 Módulos

    GD102B

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Porta/­painel de comando 2 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis
    • Bolsa para docu­mentos 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Porta/­painel de comando
    • Fecha­dura
    • Bolsa para docu­mentos
    • GP102T

      Porta transparente p/GD102B

      5,23 €  / Uni.*
    • GP102P

      Porta opaca p/GD102B

      4,57 €  / Uni.*
    • VZ313

      Fechadura c/chave p/mini gamma

      18,58 €  / Uni.*
    • GZ06A

      Jogo 10 bolsas A5 autocolante p/gamma

      37,91 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      230 - 230 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      32 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      1
    • Número de filas
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Não
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Não
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      2
    Dimen­sões
    • Altura
      160 mm
    • Largura
      55 mm
    • Profun­di­dade
      82 mm
    • Número de unidades de largura
      2
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco puro
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Índice de proteção IP
      IP30
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      750 °C

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration GD102B
    PDF
    Relatório de RoHS GD102B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GD102B | Hager Portugal

      Descarregar imagem GD102B

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GD102B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GD102B

      mini gamma sup. 1 fila 2M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
      Imagem UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Portugal

      UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

      IP Rating Guidance

      PDF
      356,09 kB
    • Brochura

      Imagem Hager - Soluções para o residencial | Hager Portugal

      Hager - Soluções para o residencial

      Brochura pt-PT 2025-10-27

      PDF
      5,25 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Mini gamma IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Mini gamma IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,25 MB
      Imagem Gama : Mini gamma IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Mini gamma IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,23 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,10 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,11 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GP106P - Porta branca em plástico para invólucro minigamma GD106N
      GP106P
      Porta opaca p/GD106N
      Preço
      6,80 €
      / Uni. *
      6,80 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ313 - Fechadura para porta minigamma
      VZ313
      Fechadura c/chave p/mini gamma
      Preço
      18,58 €
      / Uni. *
      18,58 €
      / Uni. *
    • 3
      GP106T - Porta transparente em plástico para a caixa minigamma GD106N
      GP106T
      Porta transparente p/GD106N
      Preço
      7,78 €
      / Uni. *
      7,78 €
      / Uni. *
    • 4
      GZ106S - Suporte p/barramentos p/GD106N
      GZ106S
      Suporte p/barramentos p/GD106N
      Preço
      1,57 €
      / Uni. *
      1,57 €
      / Uni. *
    • 5
      GP108T - Porta transparente p/GD108N
      GP108T
      Porta transparente p/GD108N
      Preço
      8,88 €
      / Uni. *
      8,88 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A