Aparelhagem Mural
Soluções intemporais com as mais elevadas exigências em design, tecnologia e sustentabilidade. Com uma vasta seleção de formas, cores e materiais, as nossas gamas de aparelhagem mural adaptam-se a todas as preferências de design e integram-se perfeitamente em qualquer interior. Desfrute de qualidade premium em design, toque e acabamento, juntamente com uma instalação fácil graças a soluções intuitivas e inteligentes.
lumina soul
lumina soul padrão de a alta qualidade. Com um design elegante e intemporal adaptado a qualquer ambiente e estilo de vida atual.
lumina intense
Criámos a série lumina intense a pensar em si.
Com uma escolha de branco brilhante, prata mate ou preto mate, nunca foi tão fácil escolher
um acabamento perfeito para qualquer ocasião.
C.8
Um formato maior com um caráter subtil e elegante. Com o seu quadro de 88 mm, o C.8 oferece uma ampla liberdade de design e impressiona pela sua elevada estabilidade e funcionalidade completa. O seu design arredondado adapta-se facilmente a uma ampla variedade de estilos de decoração. Graças à variedade de materiais, cores e superfícies, o C.8 pode ser integrado de forma flexível e elegante.
Berker S.1
A série S.1 da Hager significa padrão. Esta série exprime simplicidade, funcionalidade e intemporalidade.
Berker B.3
A série B.3 da Hager é constituída por quadros em alumínio disponíveis em muitas cores diferentes.
Berker B.7
Os quadros com dimensões maiores e diferentes tipos de material conferem à sua instalação um aspeto distinto.
Berker Q.1
Série Q.1 Hager: uma vez tocada, nunca mais esquecida. Nota-se a diferença ao primeiro toque. Graças ao acabamento especial da sua superfície, tem um toque aveludado.
Berker Q.3
Robusta, não há outra palavra que descreva melhor a série Q.3 Hager. Material delicado e suave mas, ao mesmo tempo, muito durável e resistente a riscos.
Berker Q.7
Aparelhagem mural que flutua na parede? É possível com os quadros Q.7, em que uma base transparente é combinada com materiais plásticos ou reais.
Berker K.1
Menos é mais - A aparelhagem berker K.1 aperfeiçoou a arte do minimalismo. E isso torna-a na escolha acertada para todos os interiores clássicos e intemporais.
Berker K.5
Contornos claros. Design consistente. E uma superfície em aço inoxidável robusto: berker K.5 possui um design de grande qualidade que, mesmo com o passar dos anos, continua perfeitamente atual.
Berker R.1
Agradável à primeira vista: A R.1 combina peças centrais redondas com o contorno suave do quadro com cantos arredondados. Isto confere-lhe um aspeto clássico, mas contemporâneo.
Berker R.3
Quadro quadrado, centros redondos - a R.3 privilegia os contrastes. Os quadros com arestas vivas conferem-lhe um aspeto verdadeiramente distinto.
Berker R.8
Com o seu quadro eleganteem vidro de 3 mm de espessura, a R.8 é uma das gamas de aparelhagem mais finas do mercado.
Serie R.classic
Termoplástico? Vidro? Alumínio? Aço inoxidável? Ou melhor, sem qualquer quadro? Isto é possível com a Serie R.classic.
Serie Glas
O design clássico e a transparência do vidro ajudá-lo-ão a criar um interior verdadeiramente único, intemporal e elegante.
TS
Opostos harmoniosamente combinados: o botão de pressão TS apresenta um design que é simultaneamente simples e distinto.
Berker Integro
Grande tecnologia num espaço pequeno: O Berker Integro é a solução perfeita para todas as situações em que os interruptores e as tomadas convencionais são demasiado grandes.
Sistemas de ligação
Para aplicações especiais: soluções de instalação especiais, tomadas CEE e produtos para a ligação à terra de aparelhos médicos, também fazem parte da gama de aparelhagem Berker.
berker integro e encastrada IP44
A instalação à prova de água com aparelhos de montagem encastrada IP44 e de montagem à superfície IP55 garante funções fiáveis de comutação e tomada em áreas húmidas ou expostas.
cubyko
Resistente a todas as estações do ano, a cubyko é a gama de aparelhagem estanque e destaca-se, também, pelo seu design adaptado a todos os ambientes.