![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Automático escada simples EMN001
EAN
3250612339969
Quantidade
6 PCEs
Grupo
41
Preço
47,32 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoCalha DIN
Configuração
-
Nº de módulos1
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização230 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão circuito de comando em AC230 V
-
Tensão de serviço230 V~
Corrente eléctrica
-
Corrente estipulada AC116 A
-
Intensidade na posição aberta100 mA
-
Intensidade nominal16 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado64 mm
-
Comprimento64 mm
-
Largura produto instalado17.5 mm
-
Largura1 modules
Potência
-
Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas3600 VA
-
Potência consumida1 VA
-
Potência total dissipada em IN2 W
-
Potência dissipada pelo comando0.25 W
Alimentação
-
Tensão de alimentação230 V
Gestão de lâmpadas fluorescentes
-
Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo1000 VA
-
- compensado paralelamente1000 VA
Gestão de lâmpadas incandescentes
-
Potência máx. com lâmpadas incandescentes2300 W
-
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 Vmáx. 2300 W
Instalação, montagem
-
Tipo de montagemCalha DIN
-
modo de instalaçãopara montagem em trilho DIN
Ligação
-
Seção transversal do condutor (flexível)1…6 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)1.5…10 mm²
-
Nº de contactos1
-
Tipo de contactos1NA
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Configurações
-
Tempo de comutação, ajustável30 s…10 mn
Equipamento
-
baixo ruídobaixo nível de ruído
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-10…55 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…60 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF127 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências