The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Teler­rup­tores e aces­só­rios
    • EPS450B
    EAN
    3250612364268
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Teler­rup­tores e aces­só­rios
    • Relés tempo­ri­zados e auto­má­ticos de escada
    • Ver mais

    Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida EPS450B

    Preço
    94,50 €
    / Uni. *
    94,50 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida

    EPS450B

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      16 A
    • Corrente de repouso
      100 mA
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      16 A
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Conexão
    • Tipo de contactos
      1NO
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      1.5 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      1.5 - 2.5 mm²
    • Número de contactos
      1
    Tensão
    • Tensão de comando AC
      230 - 230 V
    • Tensão de comando DC
      0 - 0 V
    • Tensão de comando 2
      10 - 26 V
    • Tensão de comando 1
      230 - 230 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 230 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -20 - 60 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -10 - 50 °C
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de ligação
      Quick­Con­nect
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      1,20 W
    • Consumo à chamada
      5 VA
    Dimen­sões
    • Altura
      85 mm
    • Largura
      18 mm
    • Profun­di­dade
      60 mm
    Ilumi­nação
    • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente
      1000 VA
    • Carga máxima lâmpada fluo­res­cente compen­sada em para­lelo
      300 VA
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NA
      1
    • Número de contactos NF
      0
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempo­ri­zação
      5 Min - 1 h
    Texto
    • Modo de comu­tação
      Contacto NA
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe Quick­Con­nect
    • Modo de insta­lação
      Para montagem em calha DIN

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration EPS450B
    PDF
    Relatório de RoHS EPS450B
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EPS450B | Hager Portugal

      Imagem do produto EPS450B

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EPS450B | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EPS450B

      Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration of conformity for Remote switch | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Remote switch

      Declaração de conformidade International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Imagem Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager Portugal

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Declaração de conformidade International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EZM100 - Relé temporizado multifunções
      EZM100
      Relé temporizado multifunções
      Preço
      175,53 €
      / Uni. *
      175,53 €
      / Uni. *
    • 2
      EZD100 - Relé temporizado atraso à operação
      EZD100
      Relé temporizado atraso à operação
      Preço
      131,54 €
      / Uni. *
      131,54 €
      / Uni. *
    • 3
      EMS005 - Aut. escada multifunções lig. rápida
      EMS005
      Aut. escada multifunções lig. rápida
      Preço
      114,18 €
      / Uni. *
      114,18 €
      / Uni. *
    • 4
      EZF100 - Relé temporizado atraso à desoperação
      EZF100
      Relé temporizado atraso à desoperação
      Preço
      131,54 €
      / Uni. *
      131,54 €
      / Uni. *
    • 5
      EZL100 - Relé temporizado calibrador de impulsos
      EZL100
      Relé temporizado calibrador de impulsos
      Preço
      131,54 €
      / Uni. *
      131,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A