The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Potên­cia, comando e sina­li­zação
    • Relés tempo­ri­zados e auto­má­ticos de escada
    • EZD100
    EAN
    3250615600592
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Relés tempo­ri­zados e auto­má­ticos de escada

    Relé temporizado atraso à operação EZD100

    Preço
    131,54 €
    / Uni. *
    131,54 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Relé temporizado atraso à operação

    EZD100

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -25 - 70 °C
    Conexão
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      0.5 - 2.5 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Número de contactos
      1
    • Tipo de contactos
      1x comu­tador
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      1
    Dimen­sões
    • Altura
      87 mm
    • Largura
      17,50 mm
    • Profun­di­dade
      65 mm
    Corrente elétrica
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      8 A
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NF
      0
    • Número de contactos NA
      1
    • Atraso de desli­ga­mento
      Não
    • Atraso de ligação
      Sim
    Modo de confi­gu­ração
    • Tempo­ri­zação
      50 ms - 100 h
    Tensão
    • Tensão de comando para 50 Hz
      24 - 240 V
    • Tensão de comando para 60 Hz
      24 - 240 V
    • Tensão de comando Us para DC
      24 - 240 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      AC/DC

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZD100
    PDF
    Relatório de RoHS EZD100
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem EZD100 | Hager Portugal

      Imagem do produto EZD100

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto EZD100 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto EZD100

      Relé temporizado atraso à operação

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager Portugal

      Manual de instalação de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      662,41 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem EU Declaration of Conformity | Hager Portugal

      EU Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,09 kB
      Imagem UKCA Declaration of Conformity | Hager Portugal

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2024-01-04

      PDF
      269,56 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      EZM100 - Relé temporizado multifunções
      EZM100
      Relé temporizado multifunções
      Preço
      175,53 €
      / Uni. *
      175,53 €
      / Uni. *
    • 2
      EPS450B - Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida
      EPS450B
      Telerruptor temp. 1NA 230V lig. rápida
      Preço
      94,50 €
      / Uni. *
      94,50 €
      / Uni. *
    • 3
      EMS005 - Aut. escada multifunções lig. rápida
      EMS005
      Aut. escada multifunções lig. rápida
      Preço
      114,18 €
      / Uni. *
      114,18 €
      / Uni. *
    • 4
      EZF100 - Relé temporizado atraso à desoperação
      EZF100
      Relé temporizado atraso à desoperação
      Preço
      131,54 €
      / Uni. *
      131,54 €
      / Uni. *
    • 5
      EZL100 - Relé temporizado calibrador de impulsos
      EZL100
      Relé temporizado calibrador de impulsos
      Preço
      131,54 €
      / Uni. *
      131,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A