Automático escada simples EMN001

EAN
3250612339969
Quantidade
6 PCEs
Grupo
41
47,32 €
/ Uni. *

Características técnicas

Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão circuito de comando em AC
    230 V
  • Tensão de serviço
    230 V~
Corrente eléctrica
  • Corrente estipulada AC1
    16 A
  • Intensidade na posição aberta
    100 mA
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    64 mm
  • Comprimento
    64 mm
  • Largura produto instalado
    17.5 mm
  • Largura
    1 modules
Potência
  • Potência máx. com lâmpadas fluorescentes não compensadas
    3600 VA
  • Potência consumida
    1 VA
  • Potência total dissipada em IN
    2 W
  • Potência dissipada pelo comando
    0.25 W
Alimentação
  • Tensão de alimentação
    230 V
Gestão de lâmpadas fluorescentes
  • Lâmpadas fluorescentes
    max. 3600 VA
  • Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo
    1000 VA
  • - compensado paralelamente
    1000 VA
Gestão de lâmpadas incandescentes
  • Potência máx. com lâmpadas incandescentes
    2300 W
  • Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V
    máx. 2300 W
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1…6 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5…10 mm²
  • Tipo
    3 e 4 fios
  • Nº de contactos
    1
  • Tipo de contactos
    1NA
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
  • Tipo de ligação
    Borne com parafusos
Configurações
  • Intervalo de temporização
    30s / 10m
  • Tempo de comutação, ajustável
    30 s…10 mn
Equipamento
  • baixo ruído
    baixo nível de ruído
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -10…55 °C
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -20…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA