The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas estan­ques vector
    • VE218F
    vector estanque IP55 2 filas 36M VE218F. Caixas estanques , para utilização em ambientes húmidos, agressivos, ou expostos a agentes químicos e raios UV. Com detalhes que facilitam a instalação, como a regulação da calha DIN em profundidade e fixação em paredes irregulares.
    EAN
    3250616459069
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas estan­ques vector

    vector estanque IP55 2 filas 36M VE218F

    Preço
    112,73 €
    / Uni. *
    112,73 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    vector estanque IP55 2 filas 36M

    VE218F

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (11)
    • Tira de cober­tura 3 produtos disponíveis
    • Fixação 1 produtos disponíveis
    • Suportes para termi­nais 2 produtos disponíveis
    • Manga de entrada do cabo 2 produtos disponíveis
    • Placa de vedação para armário 1 produtos disponíveis
    • Passa-­cabo 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tira de cober­tura
    • Fixação
    • Suportes para termi­nais
    • Manga de entrada do cabo
    • Placa de vedação para armário
    • Passa-­cabo
    • Proteção de passa-­cabo
    • JP015

      Másc. branca RAL 9010 em banda 18M

      3,28 €  / Uni.*
    • P012

      Másc. branca RAL 9010 em banda 12M

      3,39 €  / Uni.*
    • VZ416

      Máscaras RAL 7035 18M p/vector

      3,46 €  / Uni.*
    • FZ401

      Jogo de tampas p/passa-cabos flexível

      11,91 €  / Uni.*
    • VZ744

      Adaptador p/ barram. lig. ráp. p/vector

      3,17 €  / Uni.*
    • VZ711

      Sup. barram. lig. ráp. p/vector e volta

      5,15 €  / Uni.*
    • VZ758

      Passa cabos IP54 p/vector

      13,04 €  / Uni.*
    • VZ754

      Mangas de união IP54 p/vector

      7,84 €  / Uni.*
    • VZ748

      Calha acabamento p/vector 18M

      25,57 €  / Uni.*
    • VZ020M

      Bucin IP65, M20

      1,59 €  / Uni.*
    • VZ021V

      Tampão p/bucin ventilado IP66 M32

      0,56 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      15
    Tensão
    • Tensão nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      63 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      2
    • Número de filas
      2
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Não
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      36
    Funções
    • Com entradas de conduta
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      452 mm
    • Largura
      418 mm
    • Profun­di­dade
      151 mm
    • Número de unidades de largura
      18
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      0
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­es­ti­reno (PS)
    • Código RAL
      7035
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Resis­tente aos raios ultra­vi­o­leta
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK08
    • Índice de proteção IP
      IP65
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção, Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      750 °C
    • Classe de proteção com porta
      IP65

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VE218F
    PDF
    Relatório de RoHS VE218F
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VE218F | Hager Portugal

      Descarregar imagem VE218F

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VE218F | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VE218F

      vector estanque IP55 2 filas 36M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      1,90 MB
      Imagem Manual de instalação International 2022-02-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
      Imagem notice d'installation VECTOR | Hager Portugal

      notice d'installation VECTOR

      Manual de instalação en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      358,92 kB
    • Brochura

      Imagem Hager - Soluções para o residencial | Hager Portugal

      Hager - Soluções para o residencial

      Brochura pt-PT 2025-10-27

      PDF
      5,25 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Vector IP65 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Vector IP65 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
      Imagem Gama : Vector IP65 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Vector IP65 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,35 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,33 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ098 - Porta transp. p/vector VE312
      VZ098
      Porta transp. p/vector VE312
      Preço
      26,40 €
      / Uni. *
      26,40 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ093 - Porta transp. p/vector VE110
      VZ093
      Porta transp. p/vector VE110
      Preço
      15,29 €
      / Uni. *
      15,29 €
      / Uni. *
    • 3
      VE106F - vector estanque IP55 1 fila 4/6M
      VE106F
      vector estanque IP55 1 fila 4/6M
      Preço
      34,17 €
      / Uni. *
      34,17 €
      / Uni. *
    • 4
      VE318F - vector estanque IP55 3 filas 54M
      VE318F
      vector estanque IP55 3 filas 54M
      Preço
      154,98 €
      / Uni. *
      154,98 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ095 - Porta transp. p/vector VE118
      VZ095
      Porta transp. p/vector VE118
      Preço
      19,44 €
      / Uni. *
      19,44 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A