The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas estan­ques vector
    • VZ415
    Tampa VZ415 para 12 módulos, uma solução prática e segura para cobrir os espaços reservados em um invólucro modular. A tampa é fabricada com materiais de alta qualidade e foi projetada para durar muitos anos.
    EAN
    3250616664159
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    02
    • Caixas estan­ques vector

    máscara para 12 módulos, cinza RAL7035 VZ415

    Preço
    2,62 €
    / Uni. *
    2,62 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    máscara para 12 módulos, cinza RAL7035

    VZ415

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      54 mm
    • Largura
      219 mm
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Código RAL
      7035

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration VZ415
    PDF
    Relatório de RoHS VZ415
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ415 | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ415

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ415 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ415

      Máscaras RAL 7035 12M p/vector

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VE118F - vector estanque IP55 1 fila 18M
      VE118F
      vector estanque IP55 1 fila 18M
      Preço
      78,73 €
      / Uni. *
      78,73 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ032M - Bucin IP65, M32
      VZ032M
      Bucin IP65, M32
      Preço
      2,74 €
      / Uni. *
      2,74 €
      / Uni. *
    • 3
      VE218SN - vector estanque IP65 2 filas 36M
      VE218SN
      vector estanque IP65 2 filas 36M
      Preço
      111,44 €
      / Uni. *
      111,44 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ097 - Porta transparente para vector VE218
      VZ097
      Porta transparente para vector VE218
      Preço
      24,87 €
      / Uni. *
      24,87 €
      / Uni. *
    • 5
      VE110F - vector estanque IP55 1 fila 8/10M
      VE110F
      vector estanque IP55 1 fila 8/10M
      Preço
      43,69 €
      / Uni. *
      43,69 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A