Calha acabamento p/vector 12M VZ747

EAN
3250616667471
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
16,61 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    80 mm
  • Altura produto instalado
    90 mm
  • Largura produto instalado
    285 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    matéria plástica
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Tampa de protecção
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe II
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA