The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas estan­ques vector
    • VZ748
    EAN
    3250616667488
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas estan­ques vector

    Calha acabamento para vector 18M VZ748

    Preço
    26,93 €
    / Uni. *
    26,93 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Calha acabamento para vector 18M

    VZ748

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Largura
      393 mm
    • Profun­di­dade
      85 mm
    Arqui­te­tura
    • Possui pré-­ca­rimbo
      Não
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      7035
    • Cor
      Cinzen­to-­claro

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ748
    PDF
    Relatório de RoHS VZ748
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ748 | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ748

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ748 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ748

      Calha acabamento para vector 18M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ025M - Bucin IP65, M25
      VZ025M
      Bucin IP65, M25
      Preço
      1,88 €
      / Uni. *
      1,88 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ095 - Porta transparente para vector VE118
      VZ095
      Porta transparente para vector VE118
      Preço
      20,47 €
      / Uni. *
      20,47 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ016M - Bucin IP65, M16
      VZ016M
      Bucin IP65, M16
      Preço
      1,60 €
      / Uni. *
      1,60 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ092 - Porta transparente para vector VE106
      VZ092
      Porta transparente para vector VE106
      Preço
      13,17 €
      / Uni. *
      13,17 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ415 - máscara para 12 módulos, cinza RAL7035
      VZ415
      Máscaras RAL 7035 12M para vector
      Preço
      2,62 €
      / Uni. *
      2,62 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A