The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas estan­ques vector
    • VZ095
    EAN
    3250616660953
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas estan­ques vector

    Porta transparente para vector VE118 VZ095

    Preço
    20,47 €
    / Uni. *
    20,47 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta transparente para vector VE118

    VZ095

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fecha­dura
    • VZ311

      Fechadura com chave para vector

      24,82 €  / Uni.*

    • VE118F

      vector estanque IP55 1 fila 18M

      78,73 €  / Uni.*
    • VE118SN

      vector estanque IP65 1 fila 18M

      78,13 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      148 mm
    • Largura
      388 mm
    • Profun­di­dade
      17 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      0
    Mate­riais
    • Cor
      Cinzento pedra
    • Cor do produto
      Cinzento pedra
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Arqui­te­tura
    • Portas
      Aber­tura para a esquerda
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP65
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      1
    • Quan­ti­dade de filas
      1
    • Número de chaves
      1
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ095
    PDF
    Relatório de RoHS VZ095
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ095 | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ095

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ095 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ095

      Porta transparente para vector VE118

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VE218F - vector estanque IP55 2 filas 36M
      VE218F
      vector estanque IP55 2 filas 36M
      Preço
      118,70 €
      / Uni. *
      118,70 €
      / Uni. *
    • 2
      VE106SN - vector estanque IP65 1 fila 4/6M
      VE106SN
      vector estanque IP65 1 fila 4/6M
      Preço
      30,71 €
      / Uni. *
      30,71 €
      / Uni. *
    • 3
      VE106F - vector estanque IP55 1 fila 4/6M
      VE106F
      vector estanque IP55 1 fila 4/6M
      Preço
      35,98 €
      / Uni. *
      35,98 €
      / Uni. *
    • 4
      VE118SN - vector estanque IP65 1 fila 18M
      VE118SN
      vector estanque IP65 1 fila 18M
      Preço
      78,13 €
      / Uni. *
      78,13 €
      / Uni. *
    • 5
      VE118F - vector estanque IP55 1 fila 18M
      VE118F
      vector estanque IP55 1 fila 18M
      Preço
      78,73 €
      / Uni. *
      78,73 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A