Adaptador p/ barram. lig. ráp. p/vector VZ744

EAN
3250616667440
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
3,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encaixado
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    22 mm
  • Altura produto instalado
    50 mm
  • Comprimento
    73 mm
  • Largura produto instalado
    73 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzenta
  • Material
    matéria plástica
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA