vector estanque IP65 2 filas 24M VE212SN

EAN
3250616450455
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
85,12 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    saliente
Funções
  • withpipeinlead
    Sim
Configuração
  • Nº de módulos
    24
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    400 V
Voltagem
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    1000 V DC
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    151 mm
  • Profundidade interna
    151 mm
  • Altura produto instalado
    427 mm
  • Largura produto instalado
    310 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2.5 mm
Tampa, porta
  • Índice de protecção com porta IP
    65
  • Bloqueável por cadeado
    Não
  • Número de fechaduras da porta
    0
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    policarbonato (PC)
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    12
Equipamento
  • N° de filas
    2
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Quantidade de calhas
    2
  • Acessoriável
    Sim
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    46
  • canbeextended
    Não
  • hasearthingterminalblock
    Não
  • hasneutralterminalblock
    Não
  • withsignalpassingdoor
    Sim
Padrões
  • Resistência ao fio incandescente
    850 °C
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Classe de protecção
    Classe II
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…40 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA