Sup. barram. lig. ráp. p/vector e volta VZ711

EAN
3250616667112
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
5,24 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    35 mm
  • Altura produto instalado
    40 mm
  • Comprimento
    270 mm
  • Largura produto instalado
    270 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Preto
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA