The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas volta
    • VU12EP
    volta encastrada porta opaca 1 fila 12M VU12EP. A solução ideal para aplicações residenciais e terciárias, com uma estética discreta e elegante. Disponíveis com porta e aro metálico, e nas versões para instalação em alvenaria ou em paredes ocas.
    EAN
    3250616614277
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas volta

    volta encastrada porta opaca 1 fila 12M VU12EP

    Preço
    65,42 €
    / Uni. *
    65,42 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    volta encastrada porta opaca 1 fila 12M

    VU12EP

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Tira de cober­tura 2 produtos disponíveis
    • Suportes para termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Fecha­dura 1 produtos disponíveis
    • Compo­nentes para sistema de arran­jo/a­fi­nação 1 produtos disponíveis
    • Bolsa para docu­mentos 1 produtos disponíveis
    • Iden­ti­fi­cação 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tira de cober­tura
    • Suportes para termi­nais
    • Fecha­dura
    • Compo­nentes para sistema de arran­jo/a­fi­nação
    • Bolsa para docu­mentos
    • Iden­ti­fi­cação
    • P012

      Máscara branca RAL 9010 em banda 12M

      3,56 €  / Uni.*
    • P032F

      Máscara branca RAL 9010 1M

      1,30 €  / Uni.*
    • VZ711

      Suporte para barramentos de ligação rápida para vector e volta

      5,42 €  / Uni.*
    • VZ302N

      Fechadura com chave para volta

      19,28 €  / Uni.*
    • VZ410N

      Ângulo de associação para volta

      1,68 €  / Uni.*
    • VZ407

      Porta esquemas para caixa volta

      3,45 €  / Uni.*
    • VZ602

      Jogo 10 etiquetas 14M para volta

      10,93 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Encas­trar
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    Potência
    • Perda máxima de potência por armário a ΔT=20K
      12 W
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      1
    • Quan­ti­dade de filas
      1
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Não
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      12
    • Número de termi­nais de meio módulo por calha
      24
    Funções
    • Com entradas de conduta
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      356 mm
    • Largura
      348 mm
    • Profun­di­dade
      94,50 mm
    • Altura embu­tida
      340 mm
    • Largura incor­po­rada
      335 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      90 mm
    • Número de unidades de largura
      12
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      0
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    • Resis­tente aos raios ultra­vi­o­leta
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção, Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      650 °C
    • Classe de proteção com porta
      IP30

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VU12EP
    PDF
    Relatório de RoHS VU12EP
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VU12EP | Hager Portugal

      Descarregar imagem VU12EP

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VU12EP | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VU12EP

      volta encastrar porta opaca 1 fila 12M

      PDF
    • Manual de instruções

      Imagem Manual de instruções International 2024-11-21 | Hager Portugal

      Manual de instruções International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Volta Caixa para parede falsa IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Volta Caixa para parede falsa IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,30 MB
      Imagem Gama : Volta Caixa para parede falsa IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Volta Caixa para parede falsa IP30 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,20 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Imagem Declaração de conformidade International 2023-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ699 - Jogo 6 guia-fios para volta
      VZ699
      Jogo 6 guia-fios para volta
      Preço
      3,14 €
      / Uni. *
      3,14 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ302N - Fechadura para quadros de distribuição pequenos Va, para instalação no manipulo
      VZ302N
      Fechadura com chave para volta
      Preço
      19,28 €
      / Uni. *
      19,28 €
      / Uni. *
    • 3
      P032F - Máscara branca RAL 9010 1M
      P032F
      Máscara branca RAL 9010 1M
      Preço
      1,30 €
      / Uni. *
      1,30 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ407 - Porta esquemas para caixa volta
      VZ407
      Porta esquemas para caixa volta
      Preço
      3,45 €
      / Uni. *
      3,45 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ405N - Patas de instalação para parede oca
      VZ405N
      Patas de instalação para parede oca
      Preço
      16,54 €
      / Uni. *
      16,54 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A