Jogo 10 etiquetas 14M p/volta VZ602

EAN
3250616666023
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
10,55 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    3 mm
  • Altura produto instalado
    35 mm
  • Largura produto instalado
    252 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    transparente
  • Cor
    transparente
  • Material
    matéria plástica
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA