Jogo 6 guia-fios p/volta VZ699

EAN
3250616666993
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
3,03 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • withpipeinlead
    Não
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    29 mm
  • Altura produto instalado
    48 mm
  • Largura produto instalado
    20 mm
Tampa, porta
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Prata
  • Cor
    preto
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Material
    matéria plástica
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA