The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas volta
    • VZ407
    EAN
    3250616664074
    Quantidade
    10 Peças
    Grupo
    02
    • Caixas volta

    Porta esquemas para caixa volta VZ407

    Preço
    3,45 €
    / Uni. *
    3,45 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta esquemas para caixa volta

    VZ407

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para tipo de armário
      Encas­trar, Montado na parede oca, Montado à super­fície
    Mate­riais
    • Trans­pa­rente
      Sim
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ407
    PDF
    Relatório de RoHS VZ407
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ407 | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ407

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ407 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ407

      Porta esquemas para caixa volta

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-11-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ602 - Jogo 10 etiquetas 14M para volta
      VZ602
      Jogo 10 etiquetas 14M para volta
      Preço
      10,93 €
      / Uni. *
      10,93 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ302N - Fechadura para quadros de distribuição pequenos Va, para instalação no manipulo
      VZ302N
      Fechadura com chave para volta
      Preço
      19,28 €
      / Uni. *
      19,28 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ410N - Ângulo de associação para volta
      VZ410N
      Ângulo de associação para volta
      Preço
      1,68 €
      / Uni. *
      1,68 €
      / Uni. *
    • 4
      P012 - máscara para 12 módulos, branca RAL9010
      P012
      Máscara branca RAL 9010 em banda 12M
      Preço
      3,56 €
      / Uni. *
      3,56 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ699 - Jogo 6 guia-fios para volta
      VZ699
      Jogo 6 guia-fios para volta
      Preço
      3,14 €
      / Uni. *
      3,14 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A