The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas volta
    • VZ302N
    A fechadura para quadros de distribuição Hager, projetada para instalação em maçanetas, oferece uma proteção eficaz das unidades de distribuição. É compatível com vários modelos de maçanetas e apoia a manutenção dos padrões de segurança. A fechadura garante a proteção contra acesso não autorizado e é ideal para instalações em áreas sensíveis.
    EAN
    3250616667709
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas volta

    Fechadura para quadros de distribuição pequenos Va, para instalação no manipulo VZ302N

    Preço
    19,28 €
    / Uni. *
    19,28 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    Fechadura para quadros de distribuição pequenos Va, para instalação no manipulo

    VZ302N

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Compa­ti­bi­li­dade
    • Adequado para tipo de armário
      Encas­trar, Montado na parede oca, Montado à super­fície
    Dimen­sões
    • Altura
      11 mm
    • Largura
      11 mm
    • Profun­di­dade
      20 mm
    Segu­rança
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura com canhão metá­lico, Fecha­dura com chave

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ302N
    PDF
    Relatório de RoHS VZ302N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ302N | Hager Portugal

      Imagem do produto VZ302N

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ302N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ302N

      Fechadura com chave para volta

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2026-10-21 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2026-10-21

      PDF
      130,02 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade International 2023-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2024-11-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ602 - Jogo 10 etiquetas 14M para volta
      VZ602
      Jogo 10 etiquetas 14M para volta
      Preço
      10,93 €
      / Uni. *
      10,93 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ410N - Ângulo de associação para volta
      VZ410N
      Ângulo de associação para volta
      Preço
      1,68 €
      / Uni. *
      1,68 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ699 - Jogo 6 guia-fios para volta
      VZ699
      Jogo 6 guia-fios para volta
      Preço
      3,14 €
      / Uni. *
      3,14 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ407 - Porta esquemas para caixa volta
      VZ407
      Porta esquemas para caixa volta
      Preço
      3,45 €
      / Uni. *
      3,45 €
      / Uni. *
    • 5
      P012 - máscara para 12 módulos, branca RAL9010
      P012
      Máscara branca RAL 9010 em banda 12M
      Preço
      3,56 €
      / Uni. *
      3,56 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A