![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
vector estanque IP65 1 fila 12M VE112SN
EAN
3250616450448
Quantidade
1 Uni.
Grupo
02
Preço
59,90 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãosaliente
Funções
-
withpipeinleadSim
Configuração
-
Nº de módulos12
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal400 V
Voltagem
-
Tensão estipulada de utilização em DC1000 V DC
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal63 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado151 mm
-
Profundidade interna151 mm
-
Altura produto instalado302 mm
-
Largura produto instalado310 mm
-
Largura das unidades de divisão12
-
cabinetsidewallmaterialthickness2.5 mm
Tampa, porta
-
Tipo de fechadura da portaFecho
-
Índice de protecção com porta IP65
-
Bloqueável por cadeadoNão
-
Número de fechaduras da porta0
-
hastransparentcoverordoorSim
Materiais, acabamento, cores
-
CorCinzento claro
-
Corcinzento claro
-
Cor RALRAL 7035 - Cinzento claro
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoSim
Ligação
-
Número de entrada de cabos12
Equipamento
-
N° de filas1
-
Quantidade de secção em largura1
-
Quantidade de calhas1
-
AcessoriávelSim
-
cabinetflangeplatesopeningquantity46
-
canbeextendedNão
-
hasearthingterminalblockNão
-
hasneutralterminalblockNão
-
withsignalpassingdoorSim
Padrões
-
Resistência ao fio incandescente850 °C
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Classe de protecçãoClasse II
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…40 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para VE112SN
PDF3 MB -
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para VE112SN
RFA1 MBModelos BIM Revit para VE112SN
RFA1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF257 KBDeclaration
PDF258 KB -
documento PEP
PDF343 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências