Jogo 10 grampos ligação de terra KN99E

EAN
3250613849207
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
20,49 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
  • Tensão nominal
    230 V
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    63 A
Dimensões
  • Largura produto instalado
    12 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Peso do cobre contido no produto
    0.079 kg
  • Cor
    Verde
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA