The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Ligação
    • Termi­nais ligação rápida e aces­só­rios
    • VZ455P
    EAN
    3250616666436
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Termi­nais ligação rápida e aces­só­rios
    • Termi­nais e aces­só­rios
    • Ver mais

    Jogo 10 terminais de fase 5x4mm² VZ455P

    Preço
    38,90 €
    / Uni. *
    38,90 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Jogo 10 terminais de fase 5x4mm²

    VZ455P

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      1
    Mate­riais
    • Cor
      Castanho
    • Código RAL
      8003
    Dimen­sões
    • Largura
      27 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration VZ455P
    PDF
    Relatório de RoHS VZ455P
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VZ455P | Hager Portugal

      Descarregar imagem VZ455P

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VZ455P | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VZ455P

      Jogo 10 terminais de fase 5x4mm²

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Montageanleitung | Hager Portugal

      Montageanleitung

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      195,17 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ456N - Jogo 10 terminais neutro para calha DIN 5x4mm²
      VZ456N
      Jogo 10 terminais neutro para calha DIN 5x4mm²
      Preço
      40,97 €
      / Uni. *
      40,97 €
      / Uni. *
    • 2
      KN26E - Barramento ligação rápida terra 6x25+20x4
      KN26E
      Barramento de ligação rápida terra 6x25mm²+20x4mm²
      Preço
      12,22 €
      / Uni. *
      12,22 €
      / Uni. *
    • 3
      KN26P - Barramento de ligação rápida fase 6x25mm²+20x4mm²
      KN26P
      Barramento de ligação rápida fase 6x25mm²+20x4mm²
      Preço
      12,22 €
      / Uni. *
      12,22 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ711 - Suporte para barramentos de ligação rápida para vector e volta
      VZ711
      Suporte para barramentos de ligação rápida para vector e volta
      Preço
      5,42 €
      / Uni. *
      5,42 €
      / Uni. *
    • 5
      KN14P - Barramento de ligação rápida fase 3x25mm²+11x4mm²
      KN14P
      Barramento de ligação rápida fase 3x25mm²+11x4mm²
      Preço
      6,91 €
      / Uni. *
      6,91 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A