The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas de distri­buição resi­den­cial até 63A
    • Caixas estan­ques vector
    • VE110F
    vector estanque IP55 1 fila 8/10M VE110F. Caixas estanques , para utilização em ambientes húmidos, agressivos, ou expostos a agentes químicos e raios UV. Com detalhes que facilitam a instalação, como a regulação da calha DIN em profundidade e fixação em paredes irregulares.
    EAN
    3250616453067
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    02
    • Caixas estan­ques vector

    vector estanque IP55 1 fila 8/10M VE110F

    Preço
    43,69 €
    / Uni. *
    43,69 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    vector estanque IP55 1 fila 8/10M

    VE110F

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Tira de cober­tura 2 product.page.accessories.products-available
    • Fixação 1 product.page.accessories.products-available
    • Suportes para termi­nais 2 product.page.accessories.products-available
    • Manga de entrada do cabo 2 product.page.accessories.products-available
    • Fecha­dura 1 product.page.accessories.products-available
    • Passa-­cabo 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Tira de cober­tura
    • Fixação
    • Suportes para termi­nais
    • Manga de entrada do cabo
    • Fecha­dura
    • Passa-­cabo
    • VZ415

      Máscaras RAL 7035 12M para vector

      2,62 €  / Uni.*
    • P012

      Máscara branca RAL 9010 em banda 12M

      3,56 €  / Uni.*
    • FZ401

      Jogo de tampas para passa-cabos flexível

      12,52 €  / Uni.*
    • VZ744

      Adaptador para suporte de ligação rápida para vector

      3,34 €  / Uni.*
    • VZ711

      Suporte para barramentos de ligação rápida para vector e volta

      5,42 €  / Uni.*
    • VZ758

      Passa cabos IP54 para vector

      13,73 €  / Uni.*
    • VZ754

      Jogo 10 mangas de união IP54 para vector

      8,26 €  / Uni.*
    • VZ311

      Fechadura com chave para vector

      24,82 €  / Uni.*
    • VZ020M

      Bucin IP65, M20

      1,67 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Número de entradas de condu­tores
      6
    Tensão
    • Tensão nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ção, montagem
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    • Montagem
      Montagem à super­fície
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      63 A
    Equi­pa­mento
    • Número de calhas
      1
    • Quan­ti­dade de filas
      1
    • Número de secções
      1
    • Com fecho
      Não
    • Tem bloco de bornes neutro
      Não
    • Possui bloco de termi­nais de ligação à terra
      Sim
    • Possui placa de montagem
      Não
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      10
    Funções
    • Com entradas de conduta
      Sim
    Dimen­sões
    • Altura
      210 mm
    • Largura
      237 mm
    • Profun­di­dade
      114 mm
    • Número de unidades de largura
      10
    Tampa, porta
    • Número de portas de armário
      1
    • Número de bloqueios
      0
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­es­ti­reno (PS)
    • Código RAL
      7035
    • Cor
      Cinzen­to-­claro
    • Resis­tente aos raios ultra­vi­o­leta
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP65
    • Recebe fecha­dura
      Fecha­dura em opção, Sem bloqueio
    • Ensaio de fio incan­des­cente
      750 °C
    • Classe de proteção com porta
      IP65

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VE110F
    PDF
    Relatório de RoHS VE110F
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem VE110F | Hager Portugal

      Imagem do produto VE110F

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto VE110F | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto VE110F

      vector estanque IP55 1 fila 8/10M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2022-02-07 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2022-02-07

      PDF
      4,31 MB
    • MarketingServiceBrochure

      Imagem Hager - Soluções para o residencial | Hager Portugal

      Hager - Soluções para o residencial

      Brochura pt-PT 2025-10-27

      PDF
      5,25 MB
    • Modelos BIM

      Imagem Gama : Vector IP65 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Vector IP65 com sistema de calhas DIN - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
      Imagem Gama : Vector IP65 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Vector IP65 com sistema de calhas DIN - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,33 MB
      Imagem Objetos BIM en-GB 2026-02-12 | Hager Portugal

      Objetos BIM en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,35 MB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    product.page.accessories.see-more

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      VZ092 - Porta transparente para vector VE106
      VZ092
      Porta transparente para vector VE106
      Preço
      13,17 €
      / Uni. *
      13,17 €
      / Uni. *
    • 2
      VZ091 - Porta transparente para vector VE103
      VZ091
      Porta transparente para vector VE103
      Preço
      10,24 €
      / Uni. *
      10,24 €
      / Uni. *
    • 3
      VZ094 - Porta transparente para vector VE112
      VZ094
      Porta transparente para vector VE112
      Preço
      19,00 €
      / Uni. *
      19,00 €
      / Uni. *
    • 4
      VZ100 - Porta transparente para vector VE412
      VZ100
      Porta transparente para vector VE412
      Preço
      35,10 €
      / Uni. *
      35,10 €
      / Uni. *
    • 5
      VZ095 - Porta transparente para vector VE118
      VZ095
      Porta transparente para vector VE118
      Preço
      20,47 €
      / Uni. *
      20,47 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A