R.classic Ramka 3-krotna, stal szlachetna/czarny WLD9300STB
Skonfiguruj produkt
Narzędzia de-DE 2026-04-01
Otwórz narzędziaNarzędzia de-DE 2025-11-13
Otwórz narzędziaWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Czujnik ruchu - element podstawowy 1 dostępne produkty -
Płytka czołowa 62 dostępne produkty -
Czujnik ruchu 8 dostępne produkty -
Elektroniczny sterownik załączający 1 dostępne produkty -
Sterownik żaluzjowy 5 dostępne produkty -
Zaślepka 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Krotność3
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
PowierzchniaMat
-
MateriałMetal, Stal szlachetna
-
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)0
-
WykończenieSzczotkowany
-
Wysokość81,20 mm
-
Szerokość223,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Pole opisoweNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Wyższa klasa IPIP44 w połączeniu z zestawem uszczelniającym
-
Odporność na uderzenie IKIK07
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WLD9300STB
R.classic Ramka 3-krotna, stal szlachetna/czarny
PDF -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL
Narzędzia de-DE 2026-04-01
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Deklaracja zgodności UE
R.classic, Serie 1930, Glasserie Ramki; WLD…, WTD…
PDF315,76 kB