The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie R.classic
    • Serie R.classic - Gniazda
    • WLS1200WG
    EAN
    3250610091920
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie R.classic - Gniazda

    R.classic Gniazdo SCHUKO biały WLS1200WG

    Cena
    136,50  zł
    / szt. *
    136,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Kolor produktu - Biały
    Biały
    Biały
    Czarny
    Czarny

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.classic Gniazdo SCHUKO biały

    WLS1200WG

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      250 V
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9010
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Termo­plast
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      0
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      42 mm
    • Liczba jednostek
      1
    • Wbudowane puszki podtyn­kowe
      31 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      32 mm
    Rodzaj połączenia
    • Typ złącza/w­tyku
      Zacisk wtykowy
    • Prze­krój prze­wodu
      1,5 - 2,5 mm²
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Zaciski wtykowe
    • Z mocowaniem pazurowym
      Tak
    • Rodzaj montażu
      Mocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
    Sprzęt
    • Typ złącza/w­tyku gniazdo
      SCHUKO
    • Obrócona wkładka centralna
      Nie
    • Z pokrywą uchylną
      Nie
    • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
      Nie
    • Z lampką sygna­lizacyjną
      Nie
    • Z zamkiem
      Nie
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    • Wstępnie wypo­sażony w
      Brak
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      1
    Bezpie­czeń­stwo
    • Z prze­słonami styków
      Tak
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK05
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Funkcje
    • Z podświe­tle­niem orien­tacyjnym
      Nie
    • Z oświe­tle­niem funk­cyjnym
      Nie
    Iden­ty­fi­kacja
    • Z nadru­kiem
      Nie
    • Powią­zane systemy
      Serie R.classic

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt (English)
    PDF
    3,18 MB
    REACH declaration WLS1200WG
    PDF
    RoHS report WLS1200WG
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WLS1200WG | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WLS1200WG

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WLS1200WG | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WLS1200WG

      R.classic Gniazdo SCHUKO biały

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-08 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-08

      PDF
      317,00 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      R.classic, Serie 1930/Glas Mechanizmy gniazd z uziemieniem Schuko; WLS…, WTS…

      PDF
      303,54 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WLS1863BG - R.x Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, czarny, połysk
      WLS1863BG
      R.x Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, czarny, połysk
      Cena
      152,30  zł
      / szt. *
      152,30  zł
      / szt. *
    • 2
      WLS1863WG - R.x Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, biały, połysk
      WLS1863WG
      R.x Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, biały, połysk
      Cena
      152,30  zł
      / szt. *
      152,30  zł
      / szt. *
    • 3
      WLS1211BG - R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz
      WLS1211BG
      R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz
      Cena
      117,60  zł
      / szt. *
      117,60  zł
      / szt. *
    • 4
      WLS7300WG - R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały
      WLS7300WG
      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały
    • 5
      WLS1211WG - R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały
      WLS1211WG
      R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały
      Cena
      114,50  zł
      / szt. *
      114,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32