R.classic Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort z płytką czołową, czarny WL4041BG
Wkrótce dostępny
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 25 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Zakres napięcia pracy230 - 230 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
Wymiary
-
Oś średnicy4 mm
-
Zakres głębokości wbudowania24 mm
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość45 mm
Architektura
-
Element sterujący/obsługowyŁącznik przyciskowy i obrotowy
Moc
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,30 W
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - +35 °C
Dodatkowe informacje
-
NapięcieSprawdzanie napięcia jest możliwe bez demontażu
-
MontażZ pazurkami rozporowymi
-
Typ połączeniaZ zaciskami wtykowymi
Sprzęt
-
Wejście modułów dodatkowychNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WL4041BG
R.classic Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort z płytką czołową, czarny
PDF -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi de-DE, fr-FR, en-GB, it-IT, nl-NL, es-ES, pl-PL, pt-PT 2025-12-04
PDF3,41 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-02-24
PDF222,83 kB
Więcej materiałów