The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Serie R.classic
    • Serie R.classic - Ramki
    • WLD9200GW
    EAN
    3250610091111
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Serie R.classic - Ramki

    R.classic Ramka 2-krotna, szkło, biały WLD9200GW

    Cena
    372,80  zł
    / szt. *
    372,80  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Dostępne również w

    Kolor produktu - Biały
    Biały
    Biały
    Czarny
    Czarny

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Narzędzia de-DE 2026-04-01

    Otwórz narzędzia

    Narzędzia de-DE 2025-11-13

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.classic Ramka 2-krotna, szkło, biały

    WLD9200GW

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

  • Zobacz więcej (135)
    • Czujnik ruchu - element podstawowy 1 dostępne produkty
    • Płytka czołowa 14 dostępne produkty
    • Czujnik ruchu 8 dostępne produkty
    • Elek­tro­niczny sterownik załączający 1 dostępne produkty
    • Sterownik żalu­zjowy 5 dostępne produkty
    • Zaślepka 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Czujnik ruchu - element podstawowy
    • Płytka czołowa
    • Czujnik ruchu
    • Elek­tro­niczny sterownik załączający
    • Sterownik żalu­zjowy
    • Zaślepka
    • Ładowarka USB
    • Łącznik klawiszowy
    • Łącz­nik/przycisk żalu­zjowy
    • Przy­cisk
    • Łącznik obro­towy
    • Gniazdo tele­ko­mu­nika­cyjne
    • Płytka nośna
    • Gniazda
    • Mechanizm gniazda głośniko­wego
    • Czujnik temperatury
    • Pokrętło
    • Ściem­niacz
    • Płytka czołowa do sygna­lizatora świetl­nego
    • Mechanizm HDMI
    • Sygna­lizator świetlny
    • Termo­stat poko­jowy
    • Termo­stat czasowy poko­jowy
    • Gniazdo zasilające
    • Klawisz
    • Element centralny łącz­nika lub przy­cisku
    • Mechanizm gniazda zasilającego z pier­ście­niem nośnym
    • Element centralny gniazda
    • 85320101

      R.classic/1930/Glas Mechanizm rozsz. do czuj. ruchu, mech. Berker.Net, zac. śrub

      219,60  zł  / szt.*
    • 14842089

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. biały

      21,20  zł  / szt.*
    • 14842045

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. cz

      33,30  zł  / szt.*
    • 11962079

      R.classic Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały

      156,50  zł  / szt.*
    • 11962035

      R.classic Płytka czołowa do gniazda głośnikowego cz

      156,50  zł  / szt.*
    • WLF1007BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr czarny

      39,40  zł  / szt.*
    • WLF1007WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr biały

      35,40  zł  / szt.*
    • WLF1008BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 2-kr czarny

      39,40  zł  / szt.*
    • WLF1008WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 2-kr biały

      35,40  zł  / szt.*
    • WLF1068BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. cz

      39,40  zł  / szt.*
    • WLF1068WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały

      37,10  zł  / szt.*
    • WLF4000BG

      R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, czarny, połysk

      37,10  zł  / szt.*
    • WLF4000WG

      R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, połysk

      33,50  zł  / szt.*
    • WLF4400BG

      R.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, czarny połysk

      37,80  zł  / szt.*
    • WLF4400WG

      R.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały połysk

      33,60  zł  / szt.*
    • 85341139

      R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały

      528,20  zł  / szt.*
    • 85341131

      R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m cz

      480,90  zł  / szt.*
    • 85342139

      R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały

      525,00  zł  / szt.*
    • 85342131

      R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m cz

      525,00  zł  / szt.*
    • 85342239

      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały

      851,60  zł  / szt.*
    • 85342231

      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m cz

      850,50  zł  / szt.*
    • 85341239

      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały

      851,60  zł  / szt.*
    • 85341231

      R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m cz

      851,60  zł  / szt.*
    • 85121201

      R.classic/1930/Glas Przekaźnikowy sterownik załączający, mechanizm

      456,30  zł  / szt.*
    • 85741139

      R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały

      1 035,00  zł  / szt.*
    • 85241139

      R.X/1930/Glas Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, biały

      553,80  zł  / szt.*
    • 85241131

      R.1/R.3 Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych cz

      537,70  zł  / szt.*
    • 85221101

      R.classic/1930/Glas Sterownik żaluzjowy komfort, mech. Berker.Net, zac. śrub.

      430,60  zł  / szt.*
    • 85741131

      R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., czarny

      1 035,00  zł  / szt.*
    • 10092079

      R.classic Zaślepka z płytką czołową biały, połysk

      149,90  zł  / szt.*
    • 10092035

      R.classic Zaślepka z płytką czołową czarny, połysk

      149,90  zł  / szt.*
    • WLF1001BG

      R.x Zaślepka z płytką czołową czarny, połysk

      62,30  zł  / szt.*
    • WLF1001WG

      R.x Zaślepka z płytką czołową biały, połysk

      56,50  zł  / szt.*
    • 270425

      Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, antracyt mat

      246,30  zł  / szt.*
    • 270429

      Mechanizm gniazda ładowania do serii obrotowych USB C+C 20W PD, bialy mat

      246,30  zł  / szt.*
    • WDE30350116

      Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 16A

      73,50  zł  / szt.*
    • WDE303601

      Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 10A

      42,00  zł  / szt.*
    • WDE30360116

      Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 16A

      57,80  zł  / szt.*
    • WDE30370116

      Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 16A

      89,30  zł  / szt.*
    • WDE303501

      Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 10A

      63,00  zł  / szt.*
    • WDE303701

      Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 10A

      63,00  zł  / szt.*
    • WDE38112145

      R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 1-bieg, czarny

      390,60  zł  / szt.*
    • WDE38112189

      R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 1-bieg, biały

      390,60  zł  / szt.*
    • WLE7261BG

      R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 2-bieg, czarny

      437,90  zł  / szt.*
    • WLE7261WG

      R.classic Łącznik żaluzjowy obrotowy z el. centr. i pokrętłem, 2-bieg, biały

      437,90  zł  / szt.*
    • WDE383803

      R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy grupowy zwierny zaciski śrubowe

      267,80  zł  / szt.*
    • WDE384603

      R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy zwierny, zaciski śrubowe

      220,50  zł  / szt.*
    • WLN8010BG

      R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny

      410,60  zł  / szt.*
    • WLN8010WG

      R.classic/1930/Glas Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały

      410,60  zł  / szt.*
    • WDE503601

      Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zmienny, do serii R.classic 10A

      52,50  zł  / szt.*
    • WDE387603

      R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy uniwersalny (schodowy)

      178,50  zł  / szt.*
    • WDE387703

      R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy krzyżowy, zaciski śrubowe

      309,80  zł  / szt.*
    • WDE387503

      R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy świecznikowy (seryjny)

      210,00  zł  / szt.*
    • WDE389303

      R.classic/Serie 1930/Glas Łącznik obrotowy 2-biegunowy, zaciski śrubowe

      309,80  zł  / szt.*
    • WDF41076

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      132,30  zł  / szt.*
    • WDF410766

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E

      110,30  zł  / szt.*
    • WDF410862

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso

      172,20  zł  / szt.*
    • WDF410866

      one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa

      142,80  zł  / szt.*
    • WDF4107W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      70,90  zł  / szt.*
    • WDF41087

      one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e

      142,80  zł  / szt.*
    • WDF4108W1

      one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3

      95,60  zł  / szt.*
    • WDF4411

      one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm

      41,30  zł  / szt.*
    • WDF4589

      one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe

      167,00  zł  / szt.*
    • WDF459212

      R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV nieprzelotowe, mechanizm

      103,40  zł  / szt.*
    • WDF459314

      R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV-SAT nieprzelotowe, mechanizm

      122,90  zł  / szt.*
    • WDF459316

      R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV 2xSAT końcowe, mechanizm

      174,30  zł  / szt.*
    • WDF4800AT1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt

      101,90  zł  / szt.*
    • WDF4800AT2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt

      109,20  zł  / szt.*
    • WDF4800PW1

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały

      101,90  zł  / szt.*
    • WDF4800PW2

      one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały

      109,20  zł  / szt.*
    • WDN9031

      Akcesoria osprzęt Czujnik temperatury podłogi / czujnik zdalny, czarny

      146,00  zł  / szt.*
    • WDW5000CH

      Serie 1930/Glas Pokrętło chromowane do łącznika obr. z pokrętłem mosiądz chrom

      160,70  zł  / szt.*
    • WL4011BG

      R.classic Ściemniacz obrotowy komfort, czarny, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

      826,40  zł  / szt.*
    • WL4011WG

      R.classic Ściemniacz obrotowy komfort, biały, obc. R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W

      826,40  zł  / szt.*
    • WL4041BG

      R.classic Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort z płytką czołową, czarny

      520,80  zł  / szt.*
    • WL4041WG

      R.classic Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort z płytką czołową, biały

      520,80  zł  / szt.*
    • WLF1054BG

      R.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 cz

      34,30  zł  / szt.*
    • WLF1054WG

      R.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały

      30,50  zł  / szt.*
    • WLF4379BG

      R.x Gniazdo HDMI czarny

      634,20  zł  / szt.*
    • WLF4379WG

      R.x Gniazdo HDMI biały

      603,80  zł  / szt.*
    • WLF4380BG

      R.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° czarny

      634,20  zł  / szt.*
    • WLF4380WG

      R.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały

      603,80  zł  / szt.*
    • WLF6651BG

      R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, czarny połysk

      438,90  zł  / szt.*
    • WLF6651WG

      R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk

      438,90  zł  / szt.*
    • WLF6652BG

      R.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB czarny połysk

      484,10  zł  / szt.*
    • WLF6652WG

      R.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały połysk

      484,10  zł  / szt.*
    • WLF6653BG

      R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, czarny połysk

      484,10  zł  / szt.*
    • WLF6653WG

      R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk

      484,10  zł  / szt.*
    • WLN5026BG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., czarny

      473,60  zł  / szt.*
    • WLN5026WG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr., biały

      462,00  zł  / szt.*
    • WLN5029BG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. wył. czarny

      496,70  zł  / szt.*
    • WLN5029WG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. wył. biały

      480,90  zł  / szt.*
    • WLN5030BG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., el. centr., czarny

      466,20  zł  / szt.*
    • WLN5030WG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., el. centr., biały

      458,90  zł  / szt.*
    • WLN5034BG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., czarny

      947,10  zł  / szt.*
    • WLN5034WG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., biały

      934,50  zł  / szt.*
    • WLN5046BG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. sterowanie czasowe styk zwierny, czarny połysk

      1 344,00  zł  / szt.*
    • WLN5046WG

      R.classic/1930/Glas Reg. temp. sterowanie czasowe styk zwierny, biały połysk

      1 344,00  zł  / szt.*
    • WLS1100WG

      R.classic Gniazdo SCHUKO samozaciski biały

      127,10  zł  / szt.*
    • WLS1200BG

      R.classic Gniazdo SCHUKO czarny

      136,50  zł  / szt.*
    • WLS1200WG

      R.classic Gniazdo SCHUKO biały

      136,50  zł  / szt.*
    • WLS1211BG

      R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz

      117,60  zł  / szt.*
    • WLS1211WG

      R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały

      114,50  zł  / szt.*
    • WLS1300BG

      R.classic Gniazdo SCHUKO czarny

      119,70  zł  / szt.*
    • WLS1300WG

      R.classic Gniazdo SCHUKO biały

      119,70  zł  / szt.*
    • WLS1463BG

      R.x Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED czarny

      153,30  zł  / szt.*
    • WLS1463WG

      R.x Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED biały

      153,30  zł  / szt.*
    • WLS1863BG

      R.x Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, czarny, połysk

      152,30  zł  / szt.*
    • WLS1862WG

      R.x Gniazdo z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, biały

      320,00  zł  / szt.*
    • WLS1863WG

      R.x Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, biały, połysk

      152,30  zł  / szt.*
    • WLW1000BG

      R.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, czarny, połysk

      34,70  zł  / szt.*
    • WLW1000WG

      R.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały, połysk

      33,60  zł  / szt.*
    • WLW1014BG

      R.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr, czarny

      42,00  zł  / szt.*
    • WLW1014WG

      R.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr biały

      41,00  zł  / szt.*
    • WLW1331BG

      R.x Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, czarny

      39,90  zł  / szt.*
    • WLW1331WG

      R.x Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, biały

      38,90  zł  / szt.*
    • WLW1332BG

      R.x Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny

      46,20  zł  / szt.*
    • WLW1332WG

      R.x Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały

      44,10  zł  / szt.*
    • WLW2001BG

      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., czarny, połysk

      60,90  zł  / szt.*
    • WLW2001WG

      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., biały, połysk

      57,80  zł  / szt.*
    • WLW2002BG

      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., czarn, połysk

      62,00  zł  / szt.*
    • WLW2002WG

      R.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., biały, połysk

      60,90  zł  / szt.*
    • WLW2010BG

      R.x Klawisze do łącznika dwuklawiszowego cz

      50,40  zł  / szt.*
    • WLW2010WG

      R.x Klawisze do łącznika dwuklawiszowego biały

      47,30  zł  / szt.*
    • WLW2300BG

      R.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, czarny

      58,80  zł  / szt.*
    • WLW2300WG

      R.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, biały

      56,70  zł  / szt.*
    • WTD9131AB

      R.classic Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, alu/czarny

      212,10  zł  / szt.*
    • WTD9131AW

      R.classic Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, alu/biały

      212,10  zł  / szt.*
    • WTD9131PW

      R.classic Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, biały, połysk

      104,00  zł  / szt.*
    • WTD9131STB

      R.classic Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obrotowego, stal szl/czarny

      212,10  zł  / szt.*
    • WTD9131STW

      R.classic Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika obr. stal szlachetna/biały

      212,10  zł  / szt.*
    • WDS15001

      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, samozaciski

      37,50  zł  / szt.*
    • WDS17001

      one.platform Mechanizm gniazda z uziemieniem, serie okrągłe, zaciski śrubowe

      38,20  zł  / szt.*
    • WLS7300BG

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda bez uz. cz

      0,00  zł  / *
    • WLS7300WG

      R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda bez uz. biały

      0,00  zł  / *

    Specyfikacja techniczna

    ‌Pojem­ność
    • Krot­ność
      2
    Materiały
    • Kolor
      Biały
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9010
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Szkło
    • Zawiera materiał z recyklingu (% całko­witej masy plastiku)
      0
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      81,20 mm
    • Szero­kość
      152,20 mm
    • Głębo­kość
      9,90 mm
    Akcesoria
    • Pole opisowe
      Nie
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    • Montaż
      Poziomy, Pionowy
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    • Wyższa klasa IP
      IP44 w połączeniu z zestawem uszczel­nia­jącym
    • Odpor­ność na uderzenie IK
      IK02

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLD9200GW
    PDF
    RoHS report WLD9200GW
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WLD9200GW | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WLD9200GW

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WLD9200GW | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WLD9200GW

      R.classic Ramka 2-krotna, szkło, biały

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2026-04-01 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2026-04-01

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26

      PDF
      375,71 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21

      PDF
      410,94 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      R.classic, Serie 1930, Glasserie Ramki; WLD…, WTD…

      PDF
      315,76 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WLD9200BG - R.classic Ramka 2-krotna, czarny, połysk
      WLD9200BG
      R.classic Ramka 2-krotna, czarny, połysk
      Cena
      97,70  zł
      / szt. *
      97,70  zł
      / szt. *
    • 2
      WLD9100GW - R.classic Ramka 1-krotna, szkło, biały
      WLD9100GW
      R.classic Ramka 1-krotna, szkło, biały
      Cena
      157,50  zł
      / szt. *
      157,50  zł
      / szt. *
    • 3
      WLD9300BG - R.classic Ramka 3-krotna, czarny, połysk
      WLD9300BG
      R.classic Ramka 3-krotna, czarny, połysk
      Cena
      152,30  zł
      / szt. *
      152,30  zł
      / szt. *
    • 4
      WLD9200AB - R.classic Ramka 2-krotna, aluminium/czarny
      WLD9200AB
      R.classic Ramka 2-krotna, aluminium/czarny
      Cena
      372,80  zł
      / szt. *
      372,80  zł
      / szt. *
    • 5
      WLD9300AW - R.classic Ramka 3-krotna, aluminium/biały
      WLD9300AW
      R.classic Ramka 3-krotna, aluminium/biały
      Cena
      540,80  zł
      / szt. *
      540,80  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32