KNX e/s secure Wejście przyciskowe 2-krotne podtynkowe TYBS702A
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zasilacz do suystemu magistralnego 4 dostępne produkty -
Ogranicznik przepięć Typ 3 do systemów informatycznych 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do systemów magistralnych 2 dostępne produkty -
Interfejs danych do systemu magistralnego 1 dostępne produkty -
Interfejs systemowy/brama mediów do systemu magistralnego 4 dostępne produkty -
Złącze/rozgałęźnik do systemu magistralnego 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
System magistralnyKNX
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
-
Liczba obwodów wejściowych2
-
Wymagane zewnętrzne napięcieNie
-
Częstotliwość radiowa dwukierunkowaNie
-
Z bateriąNie
-
Z układem sterowania HVACNie
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Do sterowania LEDNie
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Zakres temperatur pracy-5 - +45 °C
-
Długość kabla0,25 m
-
Zakres napięcia wejściowego3,3-3,3 V
-
Napięcie robocze magistrali21-32 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
-
Długość43 mm
-
Wysokość28,5 mm
-
Głębokość15,4 mm
-
MontażDo montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych
-
Typ połączeniaZe wstępnie zamontowanym kablem
-
Wytwarza daneTak
-
Typy danychInformacje podstawowe, Wejście cyfrowe, Stan Wł./Wył.
-
Formaty danychKNX (TP)
-
Szacowany dzienny wolumen danych10 KB - 100 KB
-
Generowanie danych w czasie rzeczywistymTak
-
Dane zapisane na urządzeniuNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa TYBS702A
KNX e/s secure Wejście przyciskowe 2-krotne podtynkowe
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi en-GB 2025-04-01
PDF884,17 kB -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2026-09-21
PDF3,04 MB
Instrukcja montażu en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15
PDF3,05 MB -
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi en-GB 2021-11-10
PDF2,67 MB -
Baza danych produktów KNX
Baza danych produktów KNX International 2024-05-06
KNXPROD1,16 MB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB 2024-06-27
PDF1,57 MB -
SupportDataActNotice
Data act notice en-GB 2026-09-04
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, fr-FR 2024-03-28
PDF360,90 kB
UKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-03-28
PDF270,31 kB