KNX Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t, czarny TYB708D
EAN
3250616059450
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
808,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS
Prąd elektryczny
-
Liczba obwodów wejściowych8
Sprzęt
-
Wymagane zewnętrzne napięcieTak
-
Częstotliwość radiowa dwukierunkowaNie
-
Z bateriąNie
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioNie
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm0
Oświetlenie
-
Do sterowania LEDTak
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego20 - 20 V
-
Napięcie robocze magistrali21 - 32 V
-
Typ napięcia zasilaniaDC
-
Napięcie zasilania systemu30 V DC poprzez magistralę
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2015-10-26
PDF918,01 kB -
Baza danych produktów KNX
ETS Database for TYB708D
Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25
VD4111,40 kB -
Przewodnik
Przewodnik en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1012,16 kB
Więcej materiałów