The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Seria TS
    • Seria TS - Akcesoria
    • WZA9093
    EAN
    3250610094341
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Seria TS - Akcesoria

    TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, stal szlachetna WZA9093

    Cena
    28,00  zł
    / szt. *
    28,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Skonfiguruj produkt

    Aby w pełni korzystać z serwisu, należy korzystać z komputera stacjonarnego, ponieważ niektóre funkcje mogą nie być w pełni obsługiwane na urządzeniach mobilnych i tabletach.

    Narzędzia de-DE 2025-11-13

    Otwórz narzędzia

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, stal szlachetna

    WZA9093

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Wymiary
    • Głębo­kość
      50,80 mm
    Materiały
    • Materiał
      Mosiądz, Stal szlachetna
    • Wykoń­czenie
      Chro­mo­wany
    • Kolor
      Stal szlachetna
    Dodat­kowe infor­macje
    • Montaż
      2x elementy do mocowania w głębiej osadzonych pusz­kach

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA9093
    PDF
    RoHS report WZA9093
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie WZA9093 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu WZA9093

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa WZA9093 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa WZA9093

      TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, stal szlachetna

      PDF
    • Narzędzia

      Zdjęcie Narzędzia de-DE 2025-11-13 | Hager Polska

      Narzędzia de-DE 2025-11-13

      URL
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-19 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      TS - Akcesoria; WZA…, WZD…

      PDF
      304,38 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      WZA1300 - TS Puszka podtynkowa, owalna
      WZA1300
      TS Puszka podtynkowa, owalna
      Cena
      38,10  zł
      / szt. *
      38,10  zł
      / szt. *
    • 2
      WZA1348 - TS Puszka podtynkowa, do "regipsu', owalna
      WZA1348
      TS Puszka podtynkowa, do "regipsu', owalna
      Cena
      38,10  zł
      / szt. *
      38,10  zł
      / szt. *
    • 3
      TYB708D - KNX Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t, czarny
      TYB708D
      KNX Interfejs uniwersalny 8-krotny komfort p/t, czarny
      Cena
      857,50  zł
      / szt. *
      857,50  zł
      / szt. *
    • 4
      TXB344 - KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-wejścia + 4-wyjścia
      TXB344
      KNX e/s Wejście przyciskowe z wyjściem sterującym LED, 4-wejścia + 4-wyjścia
      Cena
      710,50  zł
      / szt. *
      710,50  zł
      / szt. *
    • 5
      WZA9091 - TS Śruba z dwoma otworami M3,5 x 50 mm, chrom
      WZA9091
      TS Śruba z dwoma otworami M3, 5 x 50 mm, chrom
      Cena
      28,00  zł
      / szt. *
      28,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32