TS Puszka podtynkowa, do "regipsu', owalna WZA1348
Cena
38,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Zobacz więcej (8)Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty
Niezbędne akcesoria
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość139 mm
-
Szerokość68 mm
-
Głębokość47,50 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych2
Kabel
-
Średnica kabla12 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćNie
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne, Termoplast
-
KolorPomarańczowy
-
PowierzchniaMat
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP3X
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WZA1348
TS Puszka podtynkowa, do "regipsu', owalna
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-19
PDF352,19 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-21
PDF390,54 kB
Deklaracja zgodności UE
TS - Akcesoria; WZA…, WZD…
PDF304,38 kB
Więcej materiałów