The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • System auto­ma­tyki budyn­kowej KNX
    • Sterow­niki
    • Sterow­niki załączające
    • TRM600
    EAN
    3250615989086
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    KNX
    • KNX Radio - quic­klink
    • Sterow­niki załączające
    • Wejścia binarne
    • Zobacz więcej

    KNX q/e/s Sterownik impulsowy 1-krotny TRM600

    Cena
    568,00  zł
    / szt. *
    568,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    KNX q/e/s Sterownik impulsowy 1-krotny

    TRM600

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Ustawienia
    • Obsługiwane tryby konfi­guracji
      ETS, easy
    Łącz­ność
    • Protokół radiowy
      KNX Radio
    • Kategoria odbior­nika
      2
    • Z magistralą KNX
      Nie
    • Z systemem magistrali KNX radio
      Tak
    Wymiary
    • Wyso­kość
      18 mm
    • Szero­kość
      40 mm
    • Głębo­kość
      18 mm
    • Głębo­kość zabu­dowy
      20 mm
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      Montaż podtyn­kowy
    Materiały
    • Kolor
      Jasnoszary
    Sprzęt
    • Często­tliwość radiowa dwukie­run­kowa
      Tak
    • Z prze­łącz­nikiem dla prze­łącz­nika ręcz­nego
      Tak
    Prąd elek­tryczny
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      5 A
    • Prąd znamio­nowy In
      0,50 A
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 60 Hz
    • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
      868,30 - 868,30 MHz
    Moc
    • Moc wyjściowa
      115 W
    Napięcie
    • Zakres napięcia pracy
      230 - 230 V
    • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
      230 - 230 V
    • Napięcie zasilania systemu
      230 V AC
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -15 - 45 °C
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu sztyw­nego
      0.5 - 2.5 mm²
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      0.5 - 1.5 mm²
    Dodat­kowe infor­macje
    • Funkcja
      Tylko funkcja impulsu, Funkcja resetu (do ustawień fabrycz­nych)
    • Montaż
      Do zabu­dowy pod mechanizmami podtyn­ko­wymi
    • Typ połączenia
      Z zaciskami śrubo­wo-win­dowymi

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration TRM600
    PDF
    RoHS report TRM600
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie TRM600 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu TRM600

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa TRM600 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa TRM600

      KNX q/e/s Sterownik impulsowy 1-krotny

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Instrukcja konfiguracji quicklink | Hager Polska

      Instrukcja konfiguracji quicklink

      PDF
      5,48 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu International 2017-03-28 | Hager Polska

      Instrukcja montażu International 2017-03-28

      PDF
      2,29 MB
      Zdjęcie Instrukcja montażu pl-PL 2017-09-05 | Hager Polska

      Instrukcja montażu pl-PL 2017-09-05

      PDF
      1,24 MB
    • Dane techniczne - Załącznik do produktu

      Zdjęcie Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Polska

      Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Baza danych produktów KNX

      Zdjęcie ETS Database for TRM600 | Hager Polska

      ETS Database for TRM600

      Baza danych produktów KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      339,86 kB
    • Przewodnik

      Zdjęcie Application description TRM600 | Hager Polska

      Application description TRM600

      Przewodnik en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      1,46 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Eu Declaration of Conformity | Hager Polska

      Eu Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-11-26

      PDF
      119,32 kB
      Zdjęcie UKCA Declaration of Conformity | Hager Polska

      UKCA Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2024-12-04

      PDF
      107,08 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      85145188 - S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
      85145188
      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
      Cena
      788,60  zł
      / szt. *
      788,60  zł
      / szt. *
    • 2
      85745285 - B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
      85745285
      B.X/S.1 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., ant
      Cena
      1 207,00  zł
      / szt. *
      1 207,00  zł
      / szt. *
    • 3
      85745283 - B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
      85745283
      B.Kwadrat/B.7 KNX RF quicklink Łącznik czas. ster. żaluzj. i mech. zas., alu mat
      Cena
      1 230,00  zł
      / szt. *
      1 230,00  zł
      / szt. *
    • 4
      85745288 - S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
      85745288
      S.1/B.3/B.7 KNX RF quicklink łącznik czasowy biały
      Cena
      1 154,00  zł
      / szt. *
      1 154,00  zł
      / szt. *
    • 5
      85145185 - B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
      85145185
      B.X/S.1 KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, ant
      Cena
      833,70  zł
      / szt. *
      833,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32