KNX q/e/s 2-kanałowe wejście przyciskowe 230 V TRB302B
EAN
3250615989284
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
574,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
System magistralnyKomunikacja radiowa
Ustawienia
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiETS, easy
Prąd elektryczny
-
Liczba obwodów wejściowych2
Sprzęt
-
Wymagane zewnętrzne napięcieNie
-
Częstotliwość radiowa dwukierunkowaNie
-
Z bateriąNie
-
Z układem sterowania HVACNie
Łączność
-
Z systemem magistrali KNX radioTak
Częstotliwość
-
Częstotliwość transmisji868 - 868 MHz
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm0
Oświetlenie
-
Do sterowania LEDNie
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
-
KolorJasnoszary
-
Kod RAL7035
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego5 - 5 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2013-05-13
PDF3,17 MB -
Dane techniczne - Załącznik do produktu
Dane techniczne - Załącznik do produktu International 2020-01-01
PDF1,18 MB
Więcej materiałów