MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P C 1A NCN101
EAN
3250614614552
Liczba w opakowaniu
12 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
221,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 10 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy1 A
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy eksploatacyjny lcs przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60947-27,50 kA
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn przy 230 V AC zgodnie z PN-EN-60898-110 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C1,34 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C1,32 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C1,29 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C1,26 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C1,23 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C1,20 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C1,17 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C1,14 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C1,10 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C1,07 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C1,04 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C0,96 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C0,92 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C0,88 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C0,84 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C0,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C0,75 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C0,70 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C0,64 A
Architektura
-
Układ biegunów1P
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Pojemność
-
Liczba modułów1
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-110 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Możliwość montażu 360°Tak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664/PN-EN-60947-22
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0,13 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
Łączność
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość83 mm
-
Szerokość17,50 mm
-
Głębokość70 mm
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-02
PDF653,93 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-10-02
PDF650,27 kBDeklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe NBN…, NCN…, NDN…
PDF222,58 kB
Więcej materiałów