MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=6000A 3P B 16A QuickConnect MBS316
EAN
3250614314889
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
APA
114,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 8 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C20,06 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C19,65 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C19,23 A
-
Prąd znamionowy przy 0°C.18,80 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C18,36 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C17,92 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C17,46 A
-
Prąd znamionowy przy 20°C.16,99 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C16,50 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C16 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C15,48 A
-
Prąd znamionowy przy 40°C.14,95 A
-
Prąd znamionowy przy 45°C.14,40 A
-
Prąd znamionowy przy 50°C.13,82 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C13,22 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C12,59 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C11,93 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C11,23 A
Architektura
-
Układ biegunów3P
-
Charakterystyka wyzwalaniaB
Pojemność
-
Liczba modułów3
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-16 kA
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,80 - 2,80 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,80 - 2,80 Nm
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)230 - 400 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp4000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych1 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 35 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia SSK quickconnect, dla przewodu elastycznego1,5 - 4,0 mm²
-
Przekrój poprzeczny wyjścia SSK quickconnect, dla przewodu sztywnego1,5 - 4,0 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2,80 - 2,80 Nm
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejbiconnect
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Możliwość montażu 360°Tak
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-2.2
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego6,33 W
Łączność
-
Typ połączeniaquickconnect
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość83,40 mm
-
Szerokość52,50 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności 2024-09-11
PDF537,59 kBDeklaracja zgodności UE
MCB Wyłączniki nadprądowe, Icn=6000 A; MBN…E, MBS…, MCN…E, MCS…
PDF383,63 kBUKCA Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-11
PDF541,99 kB
Więcej materiałów