MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=50kA 3P C 20A HMX320
EAN
3250613231996
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
1636,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blok różnicowoprądowy125 A typ AC 2 dostępne produkty
-
Blok różnicowoprądowy 125 A typ A-HI 2 dostępne produkty
-
Adapter do montażu na szynie DIN 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 2 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 9 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Architektura
-
Układ biegunów3P
-
Charakterystyka wyzwalaniaC
Napięcie
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)415 - 415 V
-
Typ napięcia zasilaniaAC
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp6000 V
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania3,5 - 5,0 Nm
-
Typ połączenia górnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
-
Typ połączenia dolnego aparatury modułowejZacisk śrubowy
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy20 A
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu przy 230 V AC PN-EN-60947-250 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu przy 400 V AC PN-EN-60947-250 kA
Główne atrybuty elektryczne
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn AC zgodnie z PN-EN-60898-150 kA
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego3,60 - 3,60 Nm
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk3,60 - 3,60 Nm
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego5,80 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)20000
Rodzaj połączenia
-
Przekrój wejścia i wyjścia ze śrubami, dla przewodów litych1 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny wejścia i wyjścia ze śrubami dla przewodów elastycznych1 - 50 mm²
Warunki użytkowania
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z PN-EN-60664/PN-EN-60947-23
-
Klasa ograniczenia energii I²t3
-
Ochrona przed wilgociąDla wszystkich klimatów
Pojemność
-
Liczba modułów4,50
Łączność
-
Wyrównanie poziomu zacisków górnych aparatu modułowegoWyrównany zacisk
-
Wyrównanie dolnego połączenia dla urządzeń modułowychWyrównany zacisk
Wymiary
-
Wysokość90 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość70 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-01
PDF26,38 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UE
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2020-05-05
PDF189,90 kB
Więcej materiałów